Разъем - SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH - 1542907

Разъем, Универсальный, 3-полюсн., экранирован., Гнездо прямое M8, Кодировка А, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1542907
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 17 (C-2-2019)
GTIN 4046356097802
Вес/шт. (без упаковки) 29,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)