Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-10,0-PUR/FR SCO - 1536395

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 10 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1536395
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (C-4-2013)
GTIN 4046356093750
Вес/шт. (без упаковки) 226,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)