Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-PUR/FS SCO - 1536243

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 1,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1536243
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (C-4-2013)
GTIN 4046356093590
Вес/шт. (без упаковки) 48,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)