Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12FSB-5CON-M16/1,0-900 - 1534559

Встраиваемое гнездо шинной системы, INTERBUS, 5 полюсов, M12, экранированная, кодировка В, монтаж на заднюю стенку / резьбовое крепление M16, с кабелем шины 1 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1534559
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 425 (C-2-2019)
GTIN 4046356026727
Вес/шт. (без упаковки) 95,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь