Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 - 1534517

Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы, INTERBUS, 5 полюсов, M12, экранированный, с механическим ключом В-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление M16, с кабелем шины длиной 1 м, 3 x 2 x 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1534517
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 425 (C-2-2017)
GTIN 4046356026680
Вес/шт. (без упаковки) 94,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290