Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12FS-5CON-M16/1,0-920 - 1534478

Встраиваемая розетка шинной системы, DeviceNet/CANopen, 5-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом А-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с M16, с кабелем шины длиной 1 м, 2 x 0,2 мм²; 2 x 0,32 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1534478
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 427 (C-2-2017)
GTIN 4046356026642
Вес/шт. (без упаковки) 80,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290