Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - 1534407

Встраиваемая розетка шинной системы, PROFIBUS, 2-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом В-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление M16, с кабелем шины длиной 2 м, 2 x 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1534407
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 426 (C-2-2017)
GTIN 4046356026574
Вес/шт. (без упаковки) 26,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290