Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24 - 1533314

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., Штекер типа А для электромагнитного клапана, с 1 светодиод, подключение с помощью Защитный диод, Винтовые зажимы, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1533314
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 110 (PC-2009)
GTIN 4046356026000
Вес/шт. (без упаковки) 30,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения HU (Венгрия)