Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 3-L-10,0PUR M5 - 1530692

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовая часть разъема M5 металл, количество гнезд: 8, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1530692
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 275 (C-2-2017)
GTIN 4017918993450
Вес/шт. (без упаковки) 845,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990