Разъем - SACC-M 8FR-3CON-M - 1529399

Разъем, 3-полюсн., Гнездо угловой M8, А-кодирование, Подключение пайкой, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте

Коммерческие данные

Код заказа 1529399
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 16 (C-2-2017)
GTIN 4017918978570
Вес/шт. (без упаковки) 7,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990