Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/5,0-931 - 1528549

Встраиваемая розетка шинной системы, Ethernet, 4-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом D-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление M16, позиционируемая, с кабелем шины длиной 5 м, 2 x 2 x 0,14 мм²

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1528549
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 182 (PC-2007)
GTIN 4046356023450
Вес/шт. (без упаковки) 247,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)