Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCEC-M12FS-5CON-M16/10,0-920 - 1525717

Встраиваемая розетка шинной системы, DeviceNet/CANopen, 5-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом А-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M16, позиционируемая, с кабелем шины длиной 10 м, 2 x 0,2 мм²; 2 x 0,32 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1525717
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 21 (PC-2005)
GTIN 4046356022453
Вес/шт. (без упаковки) 620,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)