Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MS SCO/.../... - 1523560

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1523560
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 44 (C-4-2013)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)