Встраиваемые разъемы - SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 SCO - 1523450

Встраиваемые разъемы, Универсальный, 4-полюсн., Штекеры, прямое, M12-SPEEDCON, А-кодирование, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1523450
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 34 (C-2-2017)
GTIN 4046356021289
Вес/шт. (без упаковки) 18,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290