Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-M12MR SH/.../... - 1522859

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры угловой M12, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1522859
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 217 (C-2-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)