Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,34-M SCO - 1521575

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 4-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1521575
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918953072
Вес/шт. (без упаковки) 13,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990