Встраиваемые разъемы - SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520055

Встраиваемый штекер для датчика/исполнительного элемента, 5-контактный, M12-SPEEDCON, с механическим ключом A, установка с внешней стороны/винтовое крепление, резьба M16, с гибким проводом (изоляция из TPE) 0,5 м, 5 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1520055
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 34 (C-2-2017)
GTIN 4046356020145
Вес/шт. (без упаковки) 21,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)