Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 1519820

Встраиваемая розетка шинной системы, PROFIBUS, 2-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом B-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M16, позиционируемая, с кабелем шины длиной 4 м, 2 x 0,25 мм²

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1519820
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918940294
Вес/шт. (без упаковки) 296,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290