Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MR/ 0,3-PUR/FS SCO - 1518928

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 0,3 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1518928
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 44 (C-4-2013)
GTIN 4017918961305
Вес/шт. (без упаковки) 28,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)