Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO - 1517178

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 8, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1517178
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967840
Вес/шт. (без упаковки) 1 417,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)