Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-C SCO - 1516894

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1516894
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967628
Вес/шт. (без упаковки) 348,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)