Разъем - SACC-M12FS-8CON-PG 9-SH - 1511860

Разъем, Универсальный, 8-полюсн., экранирован., Гнездо прямое M12, Кодировка А, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1511860
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 22 (C-2-2017)
GTIN 4017918908621
Вес/шт. (без упаковки) 48,880 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)