Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-SH - 1506930

Разъем, 4-полюсн., экранирован., Гнездо прямое M8, А-кодирование, Подключение пайкой, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1506930
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 16 (C-2-2017)
GTIN 4017918881160
Вес/шт. (без упаковки) 18,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990