Встраиваемые разъемы - SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 - 1500350

Встраиваемая розетка датчика/исп. элемента, 3-конт., M8, монтаж на переднюю стенку/резьбовое крепление M8, гибкий провод ПВХ 0,5 м, 3 x 0,25мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией

Коммерческие данные

Код заказа 1500350
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 31 (C-2-2017)
GTIN 4017918589066
Вес/шт. (без упаковки) 10,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)