Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-5CON-M16/AD-2L 24V - 1457908

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, 5-полюсн., Штекер типа AD для электромагнитного клапана (реле давления), с 2 светодиодных, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1457908
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 27 (C-2-2017)
GTIN 4046356630689
Вес/шт. (без упаковки) 32,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения HU (Венгрия)