Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-M12MR/ 3,0-802 - 1457335

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры угловой M12, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 3 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкость: наивысшая прочность проводов на скручивание и изгиб
  • Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам

Коммерческие данные

Код заказа 1457335
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 209 (C-2-2017)
GTIN 4046356593694
Вес/шт. (без упаковки) 123,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)