Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-M12MS/ 1,5-800 - 1456734

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкость: наивысшая прочность проводов на скручивание и изгиб
  • Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам

Коммерческие данные

Код заказа 1456734
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 198 (C-2-2017)
GTIN 4046356593090
Вес/шт. (без упаковки) 47,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)