Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-800/M12FR-2L - 1456721

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, с 2 светодиодных, длина кабеля: 3 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкость: наивысшая прочность проводов на скручивание и изгиб
  • Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1456721
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 192 (C-2-2019)
GTIN 4046356593083
Вес/шт. (без упаковки) 95,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)