Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12MSD-4CON-20-L180 - 1456394

Встраиваемый штекерный разъем для датчика/исполнительного элемента, 4-контактный штекер, М12, с механическим ключом D, для монтажа на передней стенке/с помощью прямоугольного фланца, пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъем М12 для подключения печатной платы с возможностью прямого впаивания и встроенным приспособлением для защиты от скручивания и зажимом для подсоединения экрана
  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1456394
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617000
Вес/шт. (без упаковки) 10,670 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)