Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5 - 1456093

Встраиваемое гнездо для датчика/исполнительного элемента, 4-контактное., M8, установка на задней стенке/винтовое крепление, резьба M10, с гибким проводом (изоляция из TPE) 0,5 м, 4 x 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией

Коммерческие данные

Код заказа 1456093
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 34 (C-2-2019)
GTIN 4046356605892
Вес/шт. (без упаковки) 12,850 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)