Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P- 5,0-28X/M12FS OD - 1454082

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 5 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C

Коммерческие данные

Код заказа 1454082
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568692
Вес/шт. (без упаковки) 232,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)