Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-M12MS/10,0-28X OD - 1454066

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PE-X без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C

Коммерческие данные

Код заказа 1454066
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568678
Вес/шт. (без упаковки) 455,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)