Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-2P-MS/0,3-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453261

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 2-полюсн., PUR, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Вентильный штекер Festo ZC, с 1 светодиод, длина кабеля: 0,3 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов без защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Соединительный провод для клапанов Festo конструкции KMYZ9
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1453261
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356550970
Вес/шт. (без упаковки) 16,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)