Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L-C SCO P - 1452851

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1452851
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553711
Вес/шт. (без упаковки) 233,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)