Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 8- 5,0PUR SCO P - 1452518

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1452518
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 262 (C-2-2019)
GTIN 4046356553865
Вес/шт. (без упаковки) 748,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)