Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 8- 5,0PUR SCO P - 1452424

На рисунке показана модель с индикатором состояния

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1452424
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 262 (C-2-2019)
GTIN 4046356553803
Вес/шт. (без упаковки) 787,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)