Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V - 1452259

На рисунке показан вариант с напряжением 24 В

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452259
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 30 (C-2-2019)
GTIN 4046356536424
Вес/шт. (без упаковки) 24,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения HU (Венгрия)