Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - 1452246

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452246
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 28 (C-2-2017)
GTIN 4046356536417
Вес/шт. (без упаковки) 24,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения HU (Венгрия)