Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V - 1452149

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 3-полюсн., Штекер типа А для электромагнитного клапана, с 1 светодиод, подключение с помощью Варистор, Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452149
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 28 (C-2-2019)
GTIN 4046356536318
Вес/шт. (без упаковки) 27,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения HU (Венгрия)