Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, Универсальный, 4-полюсн., Штекер типа AD для электромагнитного клапана (реле давления), Винтовые зажимы, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1452136
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 28 (C-2-2019)
GTIN 4046356536301
Вес/шт. (без упаковки) 27,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения HU (Венгрия)