Проходная деталь - SACC-E-M12MSB-5CON-M20/0,5 VA - 1452084

Встр. штекер для датчика/исп. элемента, 5-пол., M12, кодировка B, монтаж с передней стенки/посредством резьбы M20x1,5, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТПЭ), 5 x 0,34 мм², нерж. сталь

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1452084
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 269 (C-2-2013)
GTIN 4046356528733
Вес/шт. (без упаковки) 35,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)