Встраиваемые разъемы - SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442272

Встр. гнездо, экранированное, 17-конт., M12, с мех. ключом А, монтаж с задней стенки/винтовое крепление М16, с проводом 2 м, 17 x 0,14 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1442272
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533430
Вес/шт. (без упаковки) 188,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)