Проходная деталь - SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16 SH - 1441875

Встр. гнездо шинной системы, Ethernet и PROFINET, 4-контактн., с экранир. контактом, M12-SPEEDCON, экранированная, с мех. ключом D, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с прямыми выводами под пайку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
  • Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1441875
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Страница каталога Стр. 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534079
Вес/шт. (без упаковки) 14,280 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)