Проходная деталь - SACC-DSI-M12MS-12CON-M16 - 1441820

Встр. штекер для датчика/исп. устр-ва, 12-контактный, M12-SPEEDCON, с мех. ключом А, монтаж на задней панели / резьбовое крепление M16, с прямыми выводами под пайку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1441820
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 250 (C-2-2013)
GTIN 4046356534024
Вес/шт. (без упаковки) 15,760 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)