Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M 8FS-3QO-0,5-M - 1441066

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 3-полюсн., Гнездо прямое M8, Кодировка А, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 2,5 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1441066
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 16 (C-2-2019)
GTIN 4046356515955
Вес/шт. (без упаковки) 6,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)