Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M 8MS-4QO-0,25-M - 1441011

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 4-полюсн., Штекеры прямое M8, Кодировка А, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 2,5 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1441011
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 14 (C-2-2017)
GTIN 4046356515900
Вес/шт. (без упаковки) 8,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)