Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12MS-5CON-25F/0,5 - 1440973

Встраиваемый разъем (вилка) для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12, с механическим ключом A-типа, монтаж с передней части стенки / монтаж с помощью прямоугольных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 5 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • 4 крепежных отверстия 2,7 мм
  • С фасонным уплотнителем для винтов М2,5
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1440973
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 39 (C-2-2017)
GTIN 4046356533836
Вес/шт. (без упаковки) 26,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)