Встраиваемые разъемы - SACC-SQ-M12FSD-4CON-25F/0,5 - 1440960

Встр. гнездо для датчика/исп. устр-ва, 4-конт., M12, с мех. ключом D, монтаж с передней стенки/с помощью квадратных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (TPE), 4x0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • 4 крепежных отверстия 2,7 мм
  • С фасонным уплотнителем для винтов М2,5
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1440960
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 43 (C-2-2019)
GTIN 4046356533805
Вес/шт. (без упаковки) 25,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)