Держатель контактов - SACC-MCI-M12MS-4CON - 1440931

На рисунке показан 4-контактный вариант изделия

Держатель контакта, 4-полюсный, с соединительным кольцом, с механическим ключом А

Цена:

Преимущества для Вас

  • Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
  • Держатели контактов поставляются на выбор с подготовленными или неподготовленными гибкими проводниками
  • Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1440931
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 41 (C-2-2017)
GTIN 4046356533775
Вес/шт. (без упаковки) 1,210 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)