Встраиваемый разъем (розетка) шинной системы - SACCBP-FS-4CON-PG9/2,0-990SCO - 1437863

Встраиваемая розетка шинной системы, CC-Link, 4-полюсная, M12, SPEEDCON, экранированная, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с кабелем шины длиной 2,0 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437863
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 401 (PC-2011)
GTIN 4046356458603
Вес/шт. (без упаковки) 177,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)